The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • WXT501
    EAN
    3250618500486
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας

    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 1,1m WXT501

    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 1,1m

    WXT501

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Προτει­νόμενο ύψος εγκατάστασης
      1,10 - 1,10 m
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    • Ελάχιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      10 s
    Λειτουρ­γίες
    • Μέγιστος κύκλος λειτουρ­γίας
      30 min
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    Πεδίο εφαρ­μογής
    • Περιλαμ­βάνεται ο σύνδεσμος bus
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων
      10 mA
    Φωτισμός
    • Ρυθμιζόμενη φωτει­νότητα απόκρισης
      5 - 1.000 lx
    Ανίχνευση
    • Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης
      45 - 90 °
    • Οριζόντια γωνία ανίχνευσης
      90 - 180
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Υλικά
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    Κείμενο
    • Μπουτόν
      Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF
    • Τρόπος λειτουρ­γίας
      Με λειτουργία δοκιμής, Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης, Με 3 τρόπους λειτουρ­γίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF
    • Λειτουργία
      Προσομοίωση παρου­σίας, Με λειτουργία party
    Απόσταση προσέγ­γισης
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά
      12 m
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευ­ρικά
      8 m
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration WXT501
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXT501 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXT501

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXT501 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXT501

      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX 1,1m

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR 2021-10-29 | Hager

      Installation manual el-GR 2021-10-29

      PDF
      1,95 MB
      Εικόνα Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12) | Hager

      Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)

      Installation manual en-GB, fr-FR 2018-12-05

      PDF
      1,54 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for WXT50x | Hager

      ETS Database for WXT50x

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,46 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02) | Hager

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)

      Application Guide en-GB 2019-02-22

      PDF
      5,69 MB
      Εικόνα Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link | Hager

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link

      Application Guide en-GB 2020-03-27

      PDF
      2,61 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      255,39 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85121101 - B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED R.CLASSIC/1930
      85121101
      B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED R.CLASSIC/1930
      Τιμή
      106,00 €
      / τμχ
      106,00 €
      / τμχ
    • 2
      85121100 - B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED
      85121100
      B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΞΟΔΟΥ 400W/54W LED
      Τιμή
      106,00 €
      / τμχ
      106,00 €
      / τμχ
    • 3
      TXC513 - ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 + CONSTANT LIGHTING CONTROL
      TXC513
      ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 + CONSTANT LIGHTING CONTROL
      Τιμή
      246,52 €
      / τμχ
      246,52 €
      / τμχ
    • 4
      TXD503 - ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 + CONSTANT LIGHTING CONTROL
      TXD503
      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 + CONSTANT LIGHTING CONTROL
      Τιμή
      238,49 €
      / τμχ
      238,49 €
      / τμχ
    • 5
      TXD501 - ΜΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      TXD501
      ΜΙΝΙ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      Τιμή
      194,70 €
      / τμχ
      194,70 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα