The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Μηχανισμοί - Gallery
    • WXF165B
    EAN
    3250617191654
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Μηχανισμοί - Gallery

    GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE WXF165B

    Τιμή
    14,74 €
    / τμχ
    14,74 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE

    WXF165B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Υλικά
    • Χρώμα
      Pure
    • Κωδικός RAL
      9016
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      πολυαν­θρακικό (PC)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      40 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    • Αριθμός μονάδων
      1
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      40 mm
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Οριζόντια, Κάθετα
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Τοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες, Στερέωση με βιδες
    Εξοπλισμός
    • Πρίζα τύπου συνδέσμου­/βύσματος
      SCHUKO
    • Περιστρεφόμενο κεντρικό κλεί­δωμα
      Οχι
    • Με καπάκι
      Ναί
    • Με στρογ­γυλό προστατευ­τικό ακροδέκτη γείωσης
      Οχι
    • Με LED σηματοδότησης
      Οχι
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Τύπος καπακιού
      Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      6
    Ασφάλεια
    • Με επαφές ασφαλείας
      Ναί
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP21
    Λειτουρ­γίες
    • Με φωτισμό προσανατολισμού
      Οχι
    • Φωτιζόμενο
      Οχι
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Με αποτύπωμα
      Οχι
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      gallery

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF165B
    PDF
    RoHS report WXF165B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXF165B | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXF165B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF165B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF165B

      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE

      PDF
    • Other Certificates

      Εικόνα Other Certificates en-GB 2024-03-26 | Hager

      Other Certificates en-GB 2024-03-26

      PDF
      264,04 kB
      Εικόνα VDE_Test_Report | Hager

      VDE_Test_Report

      Other Certificates en-GB 2024-03-19

      PDF
      2,29 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-06-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXF257 - GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2IN 2 ΣΤ.
      WXF257
      GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM+SAT ΑΠΛΗ 2IN 2 ΣΤ.
      Τιμή
      24,60 €
      / τμχ
      24,60 €
      / τμχ
    • 2
      WXF225 - GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 UTP 1&2 ΣΤ.
      WXF225
      GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 UTP 1&2 ΣΤ.
      Τιμή
      10,25 €
      / τμχ
      10,25 €
      / τμχ
    • 3
      WXF224 - GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 FTP 1&2 ΣΤ.
      WXF224
      GALLERY ΠΡΙΖΑ RJ45 Cat6 FTP 1&2 ΣΤ.
      Τιμή
      12,33 €
      / τμχ
      12,33 €
      / τμχ
    • 4
      WXF063 - GALLERY DIMMER ΠΑΤΗΤΟ 250W/50W LED 2 ΣΤ.
      WXF063
      GALLERY DIMMER ΠΑΤΗΤΟ 250W/50W LED 2 ΣΤ.
      Τιμή
      94,27 €
      / τμχ
      94,27 €
      / τμχ
    • 5
      WXF254 - GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2 ΣΤ.
      WXF254
      GALLERY ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      24,21 €
      / τμχ
      24,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα