Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 59 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBA
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος32 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Παρελκόμενα
-
Με μικροασφάλειαΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL7021
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
Ισχύς
-
Ισχύς εξόδου15 W
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα3 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε 2 θύρες USB τύπου Α
-
ΑσφάλειαΜε ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF112
GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+A ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3Α 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB
Manual for WXF112 - USB charger Gallery (FR-EN-NL-ES, 2020-04)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaration of conformity International 2021-02-05
PDF112,93 kB
Declaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση