The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Μηχανισμοί - Gallery
    • WXF611
    EAN
    3250617198707
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μηχανισμοί - Gallery

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ. WXF611

    Τιμή
    85,92 €
    / τμχ
    85,92 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.

    WXF611

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      10 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7011
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Υλικό
      Μέταλλο, Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Διάταξη συναρ­μολόγησης
      Μεσαίο πλακίδιο
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Αριθμός μπουτόν
      0
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      40 mm
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      40 mm
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK02
    Κείμενο
    • Φωτισμός
      Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
    • Μπουτόν
      Όχι
    Αρχιτεκτονική
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Κλειδί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    RoHS report WXF611
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXF611 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXF611

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF611 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF611

      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1/4 ΣΤΡΟΦΗΣ 16A 2 ΣΤ.

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-06-24 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-06-24

      PDF
      77,35 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      160,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXF052 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      WXF052
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      139,96 €
      / τμχ
      139,96 €
      / τμχ
    • 2
      WXF054 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤ.
      WXF054
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      124,01 €
      / τμχ
      124,01 €
      / τμχ
    • 3
      WXF051 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      WXF051
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      134,83 €
      / τμχ
      134,83 €
      / τμχ
    • 4
      WXF080 - GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ.
      WXF080
      GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ.
    • 5
      WXT316 - GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
      WXT316
      GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 6 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
      Τιμή
      187,52 €
      / τμχ
      187,52 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα