Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

GAL ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2ΣΤ. 230V • WXA010 | Hager
EAN
3250617190374
Συσκευασία
1 τμχ

GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 230V WXA010

Τιμή
19,64 €
/ τμχ

Περισσότερα προϊόντα

Απαραίτητα αξεσουάρ

Δες τα όλα (75)
Previous
Previous

Συμβατά προϊόντα

  • Κωδικοί 151 διαθέσιμα προϊόντα

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση
  • Ονομαστική τάση
    250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    0
Διαστάσεις
  • Ύψος
    39,40 mm
  • Πλάτος
    87,80 mm
  • Βάθος
    6,90 mm
Ισχύς
  • Κατανάλωση ρεύματος
    2,50 mA
Υλικά
  • Χρώμα
    Λευκό
Φωτισμός
  • Είδος λαμπτήρα
    LED
  • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
    gallery

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Πιστοποιήσεις και έγγραφα