The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Gallery
    • Μηχανισμοί - Gallery
    • WXF617B
    EAN
    3250617198790
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μηχανισμοί - Gallery

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE WXF617B

    Τιμή
    169,87 €
    / τμχ
    169,87 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE

    WXF617B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1,20 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Υλικά
    • Χρώμα
      Traffic white
    • Κωδικός RAL
      9016
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Μέταλλο, Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Διάταξη συναρ­μολόγησης
      Βασικό στοι­χείο με κεντρικό κάλυμμα
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Αριθμός μπουτόν
      0
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      34 mm
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      34 mm
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK02
    Κείμενο
    • Φωτισμός
      Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
    • Λειτουργία διακόπτη
      Διακόπτης ομάδας 1-0-2

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    RoHS report WXF617B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WXF617B | Hager

      Εικόνα προϊόντος WXF617B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF617B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF617B

      GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 2 ΣΤ. PURE

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-06-14 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-06-14

      PDF
      102,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,04 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXF052 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      WXF052
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      139,96 €
      / τμχ
      139,96 €
      / τμχ
    • 2
      WXF054 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤ.
      WXF054
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      124,01 €
      / τμχ
      124,01 €
      / τμχ
    • 3
      WXF051 - GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      WXF051
      GALLERY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 3 ΑΓΩΓΩΝ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      134,83 €
      / τμχ
      134,83 €
      / τμχ
    • 4
      WXF080 - GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ.
      WXF080
      GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ BLUETOOTH 2 ΣΤ.
    • 5
      WXT314 - GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
      WXT314
      GALLERY ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ LED
      Τιμή
      159,21 €
      / τμχ
      159,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα