GALLERY ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ A+C 15W 2 ΣΤ. WXF113
Τιμή
50,88 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 27 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης USBAC
Τάση
-
Τάση εξόδου5 - 5 V
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος37 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων2
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9010
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα3 A
-
Ρεύμα εξόδου3.000 mA
Κείμενο
-
Βύσματα, θύρεςΜε υποδοχή USB τύπου A + τύπου C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXF113
GALLERY ΠΡΙΖΑ USB A+C ΦΟΡΤΙΣΗΣ 3Α 2 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-11-09
PDF788,50 kB
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Manual
Manual fr-FR, en-GB, nl-NL, es-ES 2025-05-12
PDF276,20 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Declaration of conformity International 2021-02-05
PDF112,93 kB
Declaration of conformity International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση