Το επιδαπέδιο πολυεστερικό ερμάριο με κωδικό FL342B της Hager σειράς orion+ (600×1450×300 mm, 2 χώρων) υποστηρίζει εφαρμογές με ονομαστικό ρεύμα έως 630A. Με IP65, IK10 και κλάση μόνωσης II, διαθέτει διαφανή πόρτα και κλείδωμα 3 σημείων για αυξημένη ασφάλεια.
EAN
3250610672549
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 2 ΧΩΡΩΝ 600X1450X300 FL342B FL342B
Τιμή
1.281,42 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Kit εξοπλισμού 7 διαθέσιμα προϊόντα -
Μετώπες 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πολύκλειδα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.450 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,50 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών8
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου2
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL342B
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 2 ΧΩΡΩΝ 600x1450x300
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση