Η βάση μπαρετών για πίνακες orion+ με κωδικό FL495A της Hager (L600) προσφέρει ασφαλή στήριξη μπαρών γείωσης και ουδετέρου. Με μεταλλική κατασκευή και ανθεκτικότητα στη διάβρωση, εξασφαλίζει αξιόπιστη εγκατάσταση και οργανωμένη καλωδίωση σε επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610673737
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L600 FL495A FL495A
Τιμή
17,78 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος539 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΣυμμετρικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL495A
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L600
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση