Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL620E της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 200x600 mm, προσφέρει αξιόπιστη βάση στερέωσης για εξοπλισμό σε πίνακες orion+. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης διευκολύνει την οργάνωση του χώρου και την εύκολη εγκατάσταση εξαρτημάτων και καλωδίων.
EAN
3250610673195
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL620E
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 200X600MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση