The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
    • FZ818
    Η πλαστική θήκη εγγράφων A4 με κωδικό FZ818 της σειράς Hager orion+ είναι ιδανική για αποθήκευση σχεδίων και εγγράφων σε πίνακες και ερμάρια. Στερεώνεται με βίδες και είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό σε γκρι RAL7035. Η μη διάφανη κατασκευή προστατεύει τα έγγραφα, ενώ διευκολύνει την οργάνωση και την άμεση πρόσβαση.
    EAN
    3250612768189
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες

    ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035 FZ818 FZ818

    Τιμή
    21,12 €
    / τμχ
    21,12 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035 FZ818

    FZ818

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Στερέωση με βιδες
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Διάφανο
      Οχι
    • Υλικό
      Πλαστικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FZ818
    PDF
    RoHS report FZ818
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ818 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ818

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ818 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ818

      ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      FZ12MK - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES FZ12MK
      FZ12MK
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 3
      FZ12MMO - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES FZ12MMO
      FZ12MMO
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 4
      VZ02MM - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      VZ02MM
      ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      Τιμή
      19,86 €
      / τμχ
      19,86 €
      / τμχ
    • 5
      UZ25V2 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V2
      UZ25V2
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      32,01 €
      / τμχ
      32,01 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα