Το Hager FZ12MMO patch-panel ράγας, κενό για 12 E‑Dat modules, προσφέρει τακτοποιημένη και αξιόπιστη τερματική δικτύωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με 12 κάθετες μονάδες επιτρέπει ευέλικτη διαμόρφωση και επεκτάσεις. Διαστάσεις 45×225×60 mm για εξοικονόμηση χώρου και καθαρή καλωδίωση. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.
EAN
13250615002164
Συσκευασία
1 τμχ
PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES FZ12MMO FZ12MMO
Τιμή
44,95 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 101 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος45 mm
-
Πλάτος225 mm
-
Βάθος60 mm
-
Αριθμός μονάδων κάθετα12
Σύνδεση
-
Αριθμός οπών σύνδεσης12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ12MMO
PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2015-02-03
PDF1,39 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση