E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ315FF
EAN
3250616669840
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
18,03 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος15,00 mm
-
Βάθος51 mm
Υλικά
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ315FF
E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ ΘΗΛ/ΘΗΛ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση