Ο χωνευτός πίνακας volta hybrid με κωδικό VH602WWH της Hager, 2 σειρών (24 στοιχείων), αποτελεί ενιαία λύση διανομής ισχύος και δεδομένων, ιδανική για κατοικίες και περιορισμένους χώρους. Υποστηρίζει έως 63A / 400V και διαθέτει πλαστική πόρτα με μεταλλικό πλαίσιο, μπλοκ ουδετέρου/γείωσης και διάτρητες πλάτες για εύκολη καλωδίωση. Με προστασία IP30 και κλάση μόνωσης II, εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.
EAN
3250611004752
Συσκευασία
1 τμχ
- volta hybrid
- volta hybrid
- Δείτε περισσότερα
VOLTA HYBRID ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 2 ΣΕΙΡΕΣ + 2 ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΕΣ VH602WWH VH602WWH
Τιμή
318,73 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Οικιακoί πίνακες έως 63A 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 5 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 19 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΓυψοσανίδα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Ισχύς
-
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔT=20K17,50 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
-
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα48
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος880,50 mm
-
Πλάτος348 mm
-
Βάθος94,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος846 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος314 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος89 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Πλάκα τοποθέτησης υλικούΑκρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA), πολυανθρακικό (PC)
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test850 °C
-
Βαθμός προστασίας με πόρταIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VH602WWH
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-02
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2023-06-20
PDF21,20 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση