ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ QC VOLTA/VECTOR 12M 240mm VZ711
EAN
3250616667112
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,85 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ακροδέκτης push-in 18 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος270 mm
-
Βάθος35 mm
Υλικά
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση