Το μπλοκ ταχείας σύνδεσης φάσης KN14P της Hager με 14 συνδέσεις διανέμει αξιόπιστα τη φάση σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και τάση 230V, είναι κατάλληλο για οικιακές και ελαφρές εμπορικές εφαρμογές. Διαθέτει 1 πόλο και συμπαγείς διαστάσεις 33×60×34 mm για εξοικονόμηση χώρου. Το καφέ χρώμα διευκολύνει την αναγνώριση και η σχεδίαση ταχείας σύνδεσης απλοποιεί την καλωδίωση.
EAN
3250613849337
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ KN14P KN14P
Τιμή
7,95 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Πόλοι1P
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΧρώμαΚαφέ
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL8014
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN14P
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση