Η βάση μπλοκ ταχείας σύνδεσης ράγας DIN με κωδικό KN00A της Hager επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση μπλοκ σύνδεσης σε ηλεκτρικούς πίνακες. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαμίδιο (PA) σε μαύρο RAL9011, προσφέρει υψηλή αντοχή και αξιοπιστία. Οι συμπαγείς διαστάσεις της συμβάλλουν σε καθαρή και οργανωμένη καλωδίωση, ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250613849504
Συσκευασία
1 τμχ
ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL KN00A KN00A
Τιμή
3,30 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ακροδέκτης push-in 18 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 52 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος42 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9011
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN00A
ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL
PDF -
Installation manual
Montageanleitung Universaladapter
Installation manual International 2020-01-01
PDF416,70 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση