Το μπλοκ ταχείας σύνδεσης ουδετέρου με κωδικό KN14N της Hager, με 14 θέσεις, αποτελεί πρακτική λύση για οργανωμένη διανομή σε πίνακες. Υποστηρίζει έως 63A, με εύκολη αναγνώριση μέσω μπλε σήμανσης και συμπαγή σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου και χρόνου εγκατάστασης.
EAN
3250613849139
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN14N KN14N
Τιμή
7,95 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 15 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Πόλοι1P
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL5002
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN14N
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση