VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV VE112PN
EAN
3250616450349
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
77,16 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Ακροδέκτης push-in 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Στυπιοθλίπτες 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα σφράγισης πινάκων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC1.000 - 1.000 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΟχι
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων12
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος302 mm
-
Πλάτος310 mm
-
Βάθος151 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Κωδικός RAL7035
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test850 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VE112PN
VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-02-07
PDF4,03 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση