The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ759
    Η τάπα εξαερισμού και αποστράγγισης VZ759 της Hager με σπείρωμα M20 επιτρέπει τον εξαερισμό και την απομάκρυνση υγρασίας από ηλεκτρικούς πίνακες και περιβλήματα, μειώνοντας τη συμπύκνωση και προστατεύοντας τον εξοπλισμό. Η πλαστική κατασκευή εξασφαλίζει αντοχή και εύκολη εγκατάσταση, ενώ οι συμπαγείς διαστάσεις την καθιστούν ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    3250616667594
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65

    ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ M20 VZ759 VZ759

    Τιμή
    6,80 €
    / τμχ
    6,80 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ M20 VZ759

    VZ759

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      12,50 mm
    • Πλάτος
      25,50 mm
    • Βάθος
      25,50 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    • Χρώμα
      Μπεζ
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Περιλαμ­βάνεται πόρτα
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ759
    PDF
    RoHS report VZ759
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ759 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ759

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ759 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ759

      ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ M20

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ522 - ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      VZ522
      ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      Τιμή
      15,91 €
      / τμχ
      15,91 €
      / τμχ
    • 2
      VE118N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M VE118N
      VE118N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M
      Τιμή
      81,08 €
      / τμχ
      81,08 €
      / τμχ
    • 3
      VE312PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE312PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      153,91 €
      / τμχ
      153,91 €
      / τμχ
    • 4
      VE118PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE118PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      108,38 €
      / τμχ
      108,38 €
      / τμχ
    • 5
      VE312N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M VE312N
      VE312N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      112,35 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      112,35 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα