The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ758
    Οι δακτύλιοι εισόδου καλωδίων με κωδικό VZ758 της Hager εξασφαλίζουν ασφαλή και καθαρή διέλευση καλωδίων σε πίνακες. Το σετ περιλαμβάνει 2×M32, 10×M25 και 14×M20, προσφέροντας ευελιξία, στεγανοποίηση και προστασία από φθορές.
    EAN
    3250616667587
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65

    ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2xM32 + 10xM25 + 14xM20 VZ758 VZ758

    Τιμή
    13,03 €
    / τμχ
    13,03 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2xM32 + 10xM25 + 14xM20 VZ758

    VZ758

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ758
    PDF
    RoHS report VZ758
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ758 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ758

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ758 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ758

      ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2xM32 + 10xM25 + 14xM20

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VE218PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE218PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      164,83 €
      / τμχ
      164,83 €
      / τμχ
    • 2
      VZ013V - ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ20/Μ25 VZ013V
      VZ013V
      ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20/Μ25
      Τιμή
      1,37 €
      / τμχ
      1,37 €
      / τμχ
    • 3
      VZ020M - ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20 VZ020M
      VZ020M
      ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20
      Τιμή
      2,18 €
      / τμχ
      2,18 €
      / τμχ
    • 4
      VZ754 - ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N VZ754
      VZ754
      ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N
      Τιμή
      13,06 €
      / τμχ
      13,06 €
      / τμχ
    • 5
      VE106N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M VE106N
      VE106N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M
      Τιμή
      31,94 €
      / τμχ
      31,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα