ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR VZ011
EAN
3250616669666
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
16,86 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος95 mm
-
Βάθος43,50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑνοξείδωτος χάλυβας V2A, Ατσάλι
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαZinc
-
Κωδικός RAL7001
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF159,20 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση