The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ021V
    Η τάπα σφράγισης VZ021V της Hager για στυπιοθλίπτες M25/M32 προσφέρει ασφαλές κλείσιμο εφεδρικών οπών σε ηλεκτρικούς πίνακες και κουτιά. Προστατεύει από σκόνη και υγρασία, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τη στεγανότητα της εγκατάστασης. Το κόκκινο χρώμα διευκολύνει την αναγνώριση, ενώ το πλάτος κλειδιού 21 mm εξασφαλίζει εύκολη τοποθέτηση.
    EAN
    3250616669642
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65

    ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ25/Μ32 VZ021V VZ021V

    Τιμή
    0,83 €
    / τμχ
    0,83 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ25/Μ32 VZ021V

    VZ021V

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Κόκκινο
    Διαστάσεις
    • Πλάτος κλει­διού σε mm
      21 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration VZ021V
    PDF
    RoHS report VZ021V
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ021V | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ021V

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ021V | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ021V

      ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ25/Μ32

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ522 - ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      VZ522
      ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      Τιμή
      15,91 €
      / τμχ
      15,91 €
      / τμχ
    • 2
      VE118N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M VE118N
      VE118N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M
      Τιμή
      81,08 €
      / τμχ
      81,08 €
      / τμχ
    • 3
      VE312PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE312PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      153,91 €
      / τμχ
      153,91 €
      / τμχ
    • 4
      VE118PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE118PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      108,38 €
      / τμχ
      108,38 €
      / τμχ
    • 5
      VE312N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M VE312N
      VE312N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M
      Τιμή
      112,35 €
      / τμχ
      112,35 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα