The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ413
    Το κάλυμμα πίνακα 6 στοιχείων με κωδικό VZ413 της Hager προορίζεται για την ασφαλή κάλυψη και τακτοποίηση κενών θέσεων σε ηλεκτρικούς πίνακες. Οι χαραγές διευκολύνουν την προσαρμογή και την τοποθέτηση, ενώ προστατεύει από τυχαία επαφή και σκόνη, βελτιώνοντας παράλληλα την αισθητική της εγκατάστασης. Με διαστάσεις 54×110 mm και χρώμα ανοιχτό γκρι RAL7035, εξασφαλίζει ομοιομορφία με τους πίνακες Hager.
    EAN
    3250616664135
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • vector IP65

    ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 6ΣΤΟΙΧ. ΜΕ ΧΑΡΑΓΕΣ VZ413 VZ413

    Τιμή
    1,67 €
    / τμχ
    1,67 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 6ΣΤΟΙΧ. ΜΕ ΧΑΡΑΓΕΣ VZ413

    VZ413

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      54 mm
    • Πλάτος
      110 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ413
    PDF
    RoHS report VZ413
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ413 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ413

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ413 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ413

      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 6ΣΤΟΙΧ. ΜΕ ΧΑΡΑΓΕΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VE218PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE218PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      164,83 €
      / τμχ
      164,83 €
      / τμχ
    • 2
      VZ013V - ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ20/Μ25 VZ013V
      VZ013V
      ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20/Μ25
      Τιμή
      1,37 €
      / τμχ
      1,37 €
      / τμχ
    • 3
      VZ020M - ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20 VZ020M
      VZ020M
      ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20
      Τιμή
      2,18 €
      / τμχ
      2,18 €
      / τμχ
    • 4
      VZ754 - ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N VZ754
      VZ754
      ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N
      Τιμή
      13,06 €
      / τμχ
      13,06 €
      / τμχ
    • 5
      VE106N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M VE106N
      VE106N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M
      Τιμή
      31,94 €
      / τμχ
      31,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα