The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ415
    Το κάλυμμα κενών θέσεων με κωδικό VZ415 της Hager (12M) καλύπτει αχρησιμοποίητες μονάδες σε πίνακες, προστατεύοντας από επαφή και σκόνη. Σε χρώμα RAL7035 και με εύκολη τοποθέτηση, συμβάλλει σε ασφαλή και καλαίσθητη εγκατάσταση.
    EAN
    3250616664159
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • vector IP65

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M RAL7035 UNIVERSAL VZ415 VZ415

    Τιμή
    2,39 €
    / τμχ
    2,39 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M RAL7035 UNIVERSAL VZ415

    VZ415

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      54 mm
    • Πλάτος
      219 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ415
    PDF
    RoHS report VZ415
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ415 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ415

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ415 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ415

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M RAL7035 UNIVERSAL

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ311 - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR
      VZ311
      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR
      Τιμή
      23,48 €
      / τμχ
      23,48 €
      / τμχ
    • 2
      VE112PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE112PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      83,33 €
      / τμχ
      83,33 €
      / τμχ
    • 3
      VE312N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M VE312N
      VE312N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M
      Τιμή
      112,35 €
      / τμχ
      112,35 €
      / τμχ
    • 4
      VE118N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M VE118N
      VE118N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M
      Τιμή
      81,08 €
      / τμχ
      81,08 €
      / τμχ
    • 5
      VE218PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE218PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      164,83 €
      / τμχ
      164,83 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα