ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M P012
EAN
4010330611926
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
2,33 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
Διαστάσεις
-
Ύψος7 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Βάθος218 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση