The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • gamma+13
    • JP015
    EAN
    3250613560157
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • vector IP65
    • gamma+13
    • Δείτε περισσότερα

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL9010 UNIVERSAL JP015

    Τιμή
    3,67 €
    / τμχ
    3,67 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL9010 UNIVERSAL

    JP015

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration JP015
    PDF
    RoHS report JP015
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα JP015 | Hager

      Εικόνα προϊόντος JP015

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος JP015 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος JP015

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 18M RAL9010 UNIVERSAL

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-10-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GZ35A - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝ.GAMMA GZ35A
      GZ35A
      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝ.GAMMA
      Τιμή
      13,00 €
      / τμχ
      13,00 €
      / τμχ
    • 2
      GP313T - ΠΟΡΤΑ HMIΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D
      GP313T
      ΠΟΡΤΑ HMIΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D
      Τιμή
      27,22 €
      / τμχ
      27,22 €
      / τμχ
    • 3
      GZ30A - ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ GAΜΜA GZ30A
      GZ30A
      ΒΑΣΗ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ GAΜΜA
      Τιμή
      5,57 €
      / τμχ
      5,57 €
      / τμχ
    • 4
      GZ33A - ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 13ΘΕΣ.ΠΙΝ.GAMMA
      GZ33A
      ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. 13ΘΕΣ.ΠΙΝ.GAMMA
      Τιμή
      7,29 €
      / τμχ
      7,29 €
      / τμχ
    • 5
      P012 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M
      P012
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 12M
      Τιμή
      2,54 €
      / τμχ
      2,54 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα