ΠΛΑΤΗ AΠΟ ΜΟΝΩΤ.ΥΛΗ ΠΙΝ.GD213D GS213D
EAN
3250612993420
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
8,61 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος375 mm
-
Πλάτος250 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
Περισσότερα τεκμηρίωση