Το μπλοκ ταχείας σύνδεσης γείωσης KN10E της Hager με 10 θέσεις εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη διανομή γείωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και τάση 230V, είναι κατάλληλο για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Η συμπαγής σχεδίαση 33×45×34 mm εξοικονομεί χώρο και διευκολύνει την καθαρή καλωδίωση, προσφέροντας σταθερές συνδέσεις και εύκολη τοποθέτηση.
EAN
3250613849023
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ KN10E KN10E
Τιμή
7,07 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ακροδέκτης push-in 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 16 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Πόλοι1P
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL6032
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN10E
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση