VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X10M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV VE110PN
EAN
3250616450332
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
39,57 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ακροδέκτης push-in 20 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπλοκ διανομής 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα σφράγισης πινάκων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Στυπιοθλίπτες 10 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 11 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων6
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΟχι
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων10
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος210 mm
-
Πλάτος237 mm
-
Βάθος114 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους10
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
Κωδικός RAL7035
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Βαθμός προστασίας IPIP65
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test850 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-02-07
PDF4,03 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση