Το μπλοκ ταχείας σύνδεσης ουδετέρου KN26N της Hager με 26 συνδέσεις προσφέρει γρήγορη και ασφαλή διανομή ουδετέρου σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και τάση 230V, είναι κατάλληλο για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Η συμπαγής σχεδίαση 33×105×34 mm εξοικονομεί χώρο, ενώ το μπλε χρώμα επιτρέπει άμεση αναγνώριση και βελτιώνει την οργάνωση της καλωδίωσης.
EAN
3250613849160
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 26 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN26N KN26N
Τιμή
13,37 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Πόλοι1P
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL5002
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN26N
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 26 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση