ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20 VZ020M
EAN
3250616669529
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
2,02 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος36 mm
-
Πλάτος30 mm
-
Πλάτος κλειδιού σε mm24 mm
-
Βάθος30 mm
-
Μήκος σπειρώματος8 mm
Σύνδεση
-
Εύρος σφίξιματος8 - 13 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 100 °C
Εξοπλισμός
-
Μέγεθος σπειρώματος μετρικό0 - 20
-
Με προστασία κάμψηςΝαί
-
Με παξιμάδιΝαί
-
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιραΟχι
-
βήμα σπειρώματος1,50
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση