ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN10N
EAN
3250613849122
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
6,54 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Συνδέσεις μεταξύ ακροδεκτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Υλικά
-
ΧρώμαBlue
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση