The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ311
    EAN
    3250616663114
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR VZ311

    Τιμή
    23,48 €
    / τμχ
    23,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR

    VZ311

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      10 mm
    • Πλάτος
      10 mm
    • Βάθος
      14 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Γκρι
    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      Κλει­δαριά με κλειδί, Κλεί­δωμα με κουμπωτή κλει­δαριά

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ311
    PDF
    RoHS report VZ311
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ311 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ311

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ311 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ311

      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕCTOR

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VE118N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M VE118N
      VE118N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M
      Τιμή
      81,08 €
      / τμχ
      81,08 €
      / τμχ
    • 2
      VE218PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE218PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      164,83 €
      / τμχ
      164,83 €
      / τμχ
    • 3
      VE112PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE112PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      83,33 €
      / τμχ
      83,33 €
      / τμχ
    • 4
      VE312N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M VE312N
      VE312N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M
      Τιμή
      112,35 €
      / τμχ
      112,35 €
      / τμχ
    • 5
      VE212PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE212PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      117,67 €
      / τμχ
      117,67 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα