ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M40 VZ040M
EAN
3250616669550
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
6,21 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος51 mm
-
Πλάτος κλειδιού σε mm46 mm
-
Μήκος σπειρώματος10 mm
Σύνδεση
-
Εύρος σφίξιματος19 - 28 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 100 °C
Εξοπλισμός
-
Μέγεθος σπειρώματος μετρικό0 - 40
-
Με προστασία κάμψηςΝαί
-
Με παξιμάδιΝαί
-
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιραΟχι
-
βήμα σπειρώματος1,50
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση