Το μπλοκ ταχείας σύνδεσης γείωσης KN26E της Hager με 26 θέσεις προσφέρει αξιόπιστη και γρήγορη διανομή γείωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και 1 πόλο, εξασφαλίζει ασφαλή κατανομή γειώσεων σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Οι συμπαγείς διαστάσεις 105×33×34 mm εξοικονομούν χώρο και διευκολύνουν την καθαρή καλωδίωση, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης.
EAN
3250613849061
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 26 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ KN26E KN26E
Τιμή
13,37 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ακροδέκτης push-in 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Πόλοι1P
Διαστάσεις
-
Ύψος33 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος34 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui400 V
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
Κωδικός RAL6032
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
Σύνδεση
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
-
Διατομή επάνω και κάτω κλέμας ακροδεκτών με βίδες, για άκαμπτους αγωγούς1,5 - 25,0 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KN26E
ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 26 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση