The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ521
    EAN
    3250616665217
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • vector IP65
    • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x13 ΣΥΝΔ VZ521

    Τιμή
    13,92 €
    / τμχ
    13,92 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x13 ΣΥΝΔ

    VZ521

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      38 mm
    • Πλάτος
      270 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ521
    PDF
    RoHS report VZ521
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ521 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ521

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ521 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ521

      ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x13 ΣΥΝΔ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ522 - ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      VZ522
      ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x17 ΣΥΝΔ
      Τιμή
      15,91 €
      / τμχ
      15,91 €
      / τμχ
    • 2
      VE118N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M VE118N
      VE118N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M
      Τιμή
      81,08 €
      / τμχ
      81,08 €
      / τμχ
    • 3
      VE312PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE312PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      153,91 €
      / τμχ
      153,91 €
      / τμχ
    • 4
      VE118PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE118PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      108,38 €
      / τμχ
      108,38 €
      / τμχ
    • 5
      VE312N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M VE312N
      VE312N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 3X12M
      Τιμή
      112,35 €
      / τμχ
      112,35 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα