The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • vector IP65
    • VZ524
    EAN
    3250616665248
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • vector IP65
    • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x25 ΣΥΝΔ VZ524

    Τιμή
    24,69 €
    / τμχ
    24,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x25 ΣΥΝΔ

    VZ524

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      38 mm
    • Πλάτος
      270 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ524
    PDF
    RoHS report VZ524
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ524 | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ524

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ524 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ524

      ΒΑΣΗ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΜΠΑΡΕΤΕΣ PE+Ν VECTOR 12M/18M 2x25 ΣΥΝΔ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VE218PN - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      VE218PN
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X18M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV
      Τιμή
      164,83 €
      / τμχ
      164,83 €
      / τμχ
    • 2
      VZ013V - ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΗΠΤΗ Μ20/Μ25 VZ013V
      VZ013V
      ΤΑΠΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΤΥΛΠΙΟΘΛΙΠΤΗ Μ20/Μ25
      Τιμή
      1,37 €
      / τμχ
      1,37 €
      / τμχ
    • 3
      VZ020M - ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20 VZ020M
      VZ020M
      ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M20
      Τιμή
      2,18 €
      / τμχ
      2,18 €
      / τμχ
    • 4
      VZ754 - ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N VZ754
      VZ754
      ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ VΕ112N-VΕ318N
      Τιμή
      13,06 €
      / τμχ
      13,06 €
      / τμχ
    • 5
      VE106N - VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M VE106N
      VE106N
      VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X6M
      Τιμή
      31,94 €
      / τμχ
      31,94 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα