Ο επιτοίχιος μεταλλικός πίνακας univers fe με κωδικό FWB62GS της Hager, 2 τμημάτων (144 στοιχείων), αποτελεί αξιόπιστη λύση διανομής έως 125A σε εσωτερικούς χώρους. Διαθέτει διαφανή πόρτα, ράγες DIN και μπλοκ ουδετέρου/γείωσης για οργανωμένη καλωδίωση, με προστασία IP44 και κλάση μόνωσης II.
EAN
3250612736768
Συσκευασία
1 τμχ
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ FWB62GS FWB62GS
Τιμή
506,37 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα εισόδου καλωδίων 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα καλωδίωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα και μετώπες 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων8
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN125 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών12
-
Αριθμός σειρών6
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων144
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος165 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος950 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος550 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος161 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Τύπος λαβήςΣύρτης
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FWB62GS
FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 6X24M ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
PDF -
Instruction manual
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installation manual
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση