FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 550MM FZ442N
EAN
3250612778027
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
75,25 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
Διαστάσεις
-
Ύψος176 mm
-
Πλάτος550 mm
-
Βάθος135 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςquickset
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration of conformity International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση