ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ425
EAN
3250612778997
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
23,79 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος220 mm
-
Βάθος104 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΝαί
Εξοπλισμός
-
Κατηγορία πλάκας στυπιοθλίπτητυφλό
-
ΣφραγιζόμενοΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΜπεζ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kBInstallation manual International 2021-04-01
PDF654,51 kB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση