The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
    • FZ913
    Ο οδηγός καλωδίων FZ913 της Hager για διάτρητη πλάτη οργανώνει και προστατεύει την καλωδίωση σε πίνακες και ερμάρια. Κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυαμίδιο (PA), προσφέρει υψηλή αντοχή με χαμηλό βάρος. Οι συμπαγείς διαστάσεις 30×30×70 mm εξοικονομούν χώρο και διευκολύνουν την καθαρή δρομολόγηση καλωδίων, ιδανικός για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250612769131
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες

    ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ FZ913 FZ913

    Τιμή
    13,58 €
    / τμχ
    13,58 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ FZ913

    FZ913

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      30 mm
    • Πλάτος
      30 mm
    • Βάθος
      70 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FZ913
    PDF
    RoHS report FZ913
    PDF
    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ913 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ913

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ913 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ913

      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΤΗ

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbook en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Εικόνα Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ12MMO - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES FZ12MMO
      FZ12MMO
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 2
      FZ12MK - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES FZ12MK
      FZ12MK
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 3
      VZ02MM - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      VZ02MM
      ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ MULTIMEDIA GOLF, VOLTA, FW, VEGA-D
      Τιμή
      19,86 €
      / τμχ
      19,86 €
      / τμχ
    • 4
      UZ25V2 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V2
      UZ25V2
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      32,01 €
      / τμχ
      32,01 €
      / τμχ
    • 5
      FZ818 - ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035 FZ818
      FZ818
      ORION+ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 RAL 7035
      Τιμή
      21,12 €
      / τμχ
      21,12 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα