FW MULTIMEDIA KIT (E-DAT PATCH PANEL 24M, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ, ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ) UM00M4
EAN
3250610660775
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
98,80 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κοινά εξαρτήματα 6 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος110 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος70 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
-
ΧρώμαΜπεζ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2016-04-18
PDF880,34 kBInstallation manual International 2020-01-01
PDF1,08 MBInstallation manual International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBHandbook en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση