The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες πολυμέσων
    • volta multimedia
    • VZ314RJ
    Η μονάδα δεδομένων RJ45 με κωδικό VZ314RJ της Hager, τύπου E-DAT, υποστηρίζει δίκτυα Ethernet έως 10 Gbit/s (Cat6A, Class EA), εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και υψηλής απόδοσης μετάδοση. Είναι κατάλληλη για χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση και χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της ενσωματώνεται εύκολα σε ηλεκτρικούς πίνακες και εγκαταστάσεις δικτύωσης. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
    EAN
    3250616669833
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta multimedia
    • volta hybrid
    • volta multimedia
    • volta hybrid
    • Δείτε περισσότερα

    E-DAT MODULE RJ45 Cat6A, 10GBit, ClassEA VZ314RJ VZ314RJ

    Τιμή
    20,06 €
    / τμχ
    20,06 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    E-DAT MODULE RJ45 Cat6A, 10GBit, ClassEA VZ314RJ

    VZ314RJ

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      20 mm
    • Πλάτος
      15,00 mm
    • Βάθος
      50 mm
    Υλικά
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ314RJ
    PDF
    RoHS report VZ314RJ
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ314RJ | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ314RJ

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ314RJ | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ314RJ

      E-DAT MODULE RJ45 Cat6A, 10GBit, ClassEA

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2014-01-20 | Hager

      Installation manual International 2014-01-20

      PDF
      1,37 MB
    • Handbook

      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ12MMO - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES FZ12MMO
      FZ12MMO
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 E-DAT MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ
    • 2
      VZ315FF - E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ315FF
      VZ315FF
      E-DAT MODULE ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΙΔΩΤΟ ΘΗΛ/ΘΗΛ
      Τιμή
      18,75 €
      / τμχ
      18,75 €
      / τμχ
    • 3
      TN010S - MODULE ΡΑΓΑΣ ΟΜΟΑΞΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1 ΣΤ. TN010S
      TN010S
      MODULE ΡΑΓΑΣ ΟΜΟΑΞΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 1 ΣΤ.
      Τιμή
      13,53 €
      / τμχ
      13,53 €
      / τμχ
    • 4
      TN009S - MODULE ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ RJ45 KEYSTONE TN009S
      TN009S
      MODULE ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ RJ45 KEYSTONE
      Τιμή
      11,68 €
      / τμχ
      11,68 €
      / τμχ
    • 5
      FZ12MK - PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES FZ12MK
      FZ12MK
      PATCH-PANEL ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ 12 KEYSTONE MODULES
      Τιμή
      44,95 €
      / τμχ
      44,95 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα