MODULE ΡΑΓΑΣ KENO ΓΙΑ RJ45 KEYSTONE TN009S
EAN
3250615949806
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
10,90 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Multimedia modules 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος17,50 mm