KEYSTONE MODULE USB 3.0 ΘΗΛ/ΘΗΛ VZ30US
EAN
3250611008378
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
17,57 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος20 mm
-
Πλάτος16 mm
-
Βάθος40 mm