MODULE ΡΑΓΑΣ RJ45 CAT 6 STP TN002S
EAN
3250615949974
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
23,47 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλώδια μικτονόμησης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αναγνωριστικό (ID)
-
ΚατηγορίαCat6
Καλώδιο
-
AWGAWG 26-22
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό κοπής, διπλή πρίζα TV τύπου F
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Μήκος62 mm
-
Πλάτος17,50 mm
Εξοπλισμός
-
ΘωρακισμένοΝαί
-
Κατάλληλο για κυκλικό καλώδιοΝαί
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για πυρήνα πολλαπλών αγωγώνΟχι
-
Κατάλληλο για συμπαγή πυρήναΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για επίπεδο καλώδιοΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
Συνθήκες χρήσης
-
Σύνδεση χωρίς εργαλείαΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, pt-PT, sv-SE 2021-10-04
PDF698,96 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-01-28
PDF122,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση