Το multimedia kit για πίνακες fw με κωδικό UM00M5 της Hager προσφέρει ολοκληρωμένη λύση οργάνωσης δεδομένων και ρεύματος. Περιλαμβάνει patch panel keystone, πολύπριζο και στηρίγματα, συμβάλλοντας σε καθαρή καλωδίωση και εξοικονόμηση χώρου σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610660782
Συσκευασία
1 τμχ
- univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
- univers fw multimedia
- Δείτε περισσότερα
MULTIMEDIA KIT ΓΙΑ FWU MULTIMEDIA (KEYSTONE PATCH PANEL 24M, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ, ΣΕΤ ΣΤΗΡ UM00M5 UM00M5
Τιμή
138,90 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Multimedia modules 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 49 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος185 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος70 mm
-
Αριθμός μονάδων κάθετα1
Σύνδεση
-
Αριθμός οπών σύνδεσης24
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UM00M5
MULTIMEDIA KIT ΓΙΑ FW (KEYSTONE PATCH PANEL 24M, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ, ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ)
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2016-04-18
PDF880,34 kB
Installation manual International 2020-01-01
PDF1,08 MB
Installation manual International 2020-01-01
PDF4,82 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbook en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση