The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες διανομής έως 160A
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • FZ791N
    Ο μαρκαδόρος φινιρίσματος quadro+ με κωδικό FZ791N της Hager χρησιμοποιείται για διόρθωση γδαρσιμάτων και μικροατελειών σε πίνακες και περιβλήματα, επαναφέροντας την ομοιομορφία RAL9010. Με δοχείο 9 ml και εύκολη εφαρμογή, προσφέρει ακριβή κάλυψη και γρήγορο στέγνωμα, ιδανικός για εγκατάσταση και συντήρηση.
    EAN
    3250612762262
    Συσκευασία
    20 τμχ
    • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
    • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
    • Δείτε περισσότερα

    QUADRO+ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RAL9010 FZ791N FZ791N

    Τιμή
    17,11 €
    / τμχ
    17,11 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RAL9010 FZ791N

    FZ791N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Χρώμα
      Λευκό
    Εξοπλισμός
    • Χωρητικότητα δοχεί­ο/φυσίγγιο
      9 ml

    Περιβαλλοντική αξία

    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration FZ791N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FZ791N | Hager

      Εικόνα προϊόντος FZ791N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ791N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ791N

      QUADRO ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RAL9010

      PDF
    • Safety data sheet

      Εικόνα SDS_HAGER_FZ791N_EN_10012012 | Hager

      SDS_HAGER_FZ791N_EN_10012012

      Safety data sheet en-GB 2024-05-17

      PDF
      353,60 kB
    • Handbook

      Εικόνα Technical manual for FW2 enclosures | Hager

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
      Εικόνα Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-08-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ707 - ΘΗΚΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 800X550MM ΠΙΝΑΚΩΝ FW FZ707
      FZ707
      ΘΗΚΗ ΑΚΑΜΠΤΗ 800X550MM ΠΙΝΑΚΩΝ FW
      Τιμή
      32,84 €
      / τμχ
      32,84 €
      / τμχ
    • 2
      FZ425 - ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
      FZ425
      ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓ. ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
      Τιμή
      26,23 €
      / τμχ
      26,23 €
      / τμχ
    • 3
      UM00M5 - MULTIMEDIA KIT ΓΙΑ FWU MULTIMEDIA (KEYSTONE PATCH PANEL 24M, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ, ΣΕΤ ΣΤΗΡ UM00M5
      UM00M5
      MULTIMEDIA KIT ΓΙΑ FW (KEYSTONE PATCH PANEL 24M, ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ, ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ)
      Τιμή
      138,90 €
      / τμχ
      138,90 €
      / τμχ
    • 4
      UM00S3 - ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ MULTIMEDIA FWU UM00S3
      UM00S3
      FW MULTIMEDIA KΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ VZ00AS
      Τιμή
      12,73 €
      / τμχ
      12,73 €
      / τμχ
    • 5
      UZ25V1 - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ) UZ25V1
      UZ25V1
      ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΤ 20ΤΜΧ)
      Τιμή
      35,38 €
      / τμχ
      35,38 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα