FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 800MM FZ443N
EAN
3250612778034
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
92,50 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος3
Διαστάσεις
-
Ύψος176 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος135 mm
-
Μήκος800 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςquickset
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FZ443N
FW ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3 ΣΤΗΛΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 800MM
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση